详情
产品编号 | VTF-384-15UL-R-S |
数量/包 | 3840 /包 |
数量/箱 | 19200 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | VT |
模型 | Velocity |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Agilent Velocity |
结合模型使用 | Agilent |
包装 | 符合SBS标准的盒 |
包装配置 | Single Rack |
包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
吸头规格 | 384支吸头/盒 |
件/箱 | 50 Racks/Case |
最大容量/孔 | 15 µL |
过滤器 | 是 |
过滤器材料 | 聚乙烯 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 透明 |