text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,165µL,透明,带滤芯,无菌,纸质底部,SLAS标准吸头盒

产品编号FXF-180-R-PB

电子邮件
  • 吸头规格:96吸头
  • 吸头容量范围:5 μL至250 μL
  • 吸头材质:透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase/人gDNA
  • 无热原
  • 可选择:
    - 带或不带防气溶胶滤芯
    - 非灭菌或灭菌
    - 标准或Axygen® Maxymum Recovery® 表面
  • 适配头:AP-96、MP20、MP200
  • 吸头盒规格:ANSI/SLAS
  • 吸头盒材质:聚丙烯

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   FXF-180-R-PB
数量/包   960 /包  
数量/箱   4800 /箱  
品牌   Axygen®  
系列   FX  
模型   Biomek  
吸头特性   Standard  
吸头形状   圆形  
吸头   Standard  
兼容性   Beckman Coulter   
结合模型使用   Beckman Coulter   
包装   符合SBS标准的盒  
包装配置   Single Rack  
吸头规格   96支吸头/盒  
件/箱   50 Racks/Case  
最大容量/孔   180 µL  
应用   诊断  
过滤器   Yes  
无菌   否  
可高压灭菌   No  
颜色   透明  
产品规格文件