text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 384孔吸头,25µL,透明,带滤芯,无菌,超细尖端,SLAS标准吸头盒

产品编号FXF-384-30FP-R-S

电子邮件

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Beckman Coulter®、Dynamic Devices、Hamilton Starline和ProGroup Wellpro自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯、宽口、超细尖端和加长规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000及Multimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200和AP-384移液头、Dynamic Devices Oasis LM 384-Channel-Low Volume、Hamilton® Microlab® STAR、STARlet和STARplus 384移液头以及ProGroup Wellpro 3000-96/3000-384移液头。

  • 25 µL透明吸头
  • 384吸头形式
  • 透明聚丙烯
  • 超细尖端
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 带防气溶胶滤芯
  • 无菌
  • 兼容性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX和Multimek™ AP-384移液头、Dynamic Devices Oasis LM 384-Channel-Low Volume、Hamilton® Microlab® STAR、STARlet和STARplus 384移液头、ProGroup Wellpro 3000-96/3000-384移液头

 


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   FXF-384-30FP-R-S
数量/包   3840 /包  
数量/箱   19200 /箱  
品牌   Axygen®  
系列   FX  
模型   Biomek  
吸头特性   Standard  
吸头形状   超细尖端  
吸头   Fine Point  
兼容性   Beckman Coulter   
结合模型使用   Beckman Coulter   
包装   符合SBS标准的盒  
包装配置   Single Rack  
包装规格   10盒/包,5包/箱  
吸头规格   384支吸头/盒  
件/箱   50 Racks/Case  
最大容量/孔   25 µL  
过滤器   Yes  
过滤器材料   聚乙烯  
无菌   是  
可高压灭菌   No  
颜色   透明  
产品规格文件