- 吸头规格:384吸头
- 吸头容量范围:25 μL至50 μL
- 吸头材质:透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase/人gDNA
- 无热原
- 可选择:
- 带或不带防气溶胶滤芯
- 非无菌或无菌
- 标准或Axygen® Maxymum Recovery® 表面 - 适配头:AP-384、384通道低容量 (仅限FXF-384-XL-R-S)
- 吸头盒规格:ANSI/SLAS
- 吸头盒材质:聚丙烯
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-384-45FP-R | Axygen® 384孔吸头,45µL,透明,不带滤芯,非灭菌,超细尖端,SLAS标准吸头盒 | 3840 /包 | 19200 /箱 | Axygen® | per case |