text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,1000µL,透明,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒 (5包)

产品编号HT-1000-C-HTR-5

电子邮件

Axygen® 为Hamilton® STARline系统提供了另一种选择。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色导电聚丙烯吸头提供96孔悬挂式吸头盒、嵌套式吸头盒以及单个带支架吸头盒,适用于Hamilton® MICROLAB® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站。

  • 1000 µL透明吸头
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 兼容性:Hamilton® Microlab® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站
  • 免责声明:MICROLAB和NIMBUS是Hamilton® 公司的注册商标。这些吸头产品的兼容性由Axygen独立确定,并非暗示得到Hamilton® 公司的赞助或支持。


    Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   HT-1000-C-HTR-5
    数量/包   480 /包  
    数量/箱   3840 /箱  
    品牌   Axygen®  
    系列   HT  
    吸头特性   Standard  
    吸头形状   圆形  
    吸头   Standard  
    兼容性   Hamilton® MICROLAB® STAR, STARlet and STARplus workstations   
    结合模型使用   Hamilton   
    包装   悬挂吸头管架  
    包装配置   5 Racks  
    包装规格   96支吸头/盒,5盒/包,8包/箱  
    吸头规格   96支吸头/盒  
    件/箱   40 Racks/Case  
    最大容量/孔   1000 µL  
    应用   诊断  
    过滤器   No  
    无菌   否  
    可高压灭菌   No  
    颜色   透明  
    产品规格文件