Hamilton,96吸头
产品编号HTF-1000-CBKHTRS5
            鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
						生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | HTF-1000-CBKHTRS5 | 
| 数量/包 | 480 /包 | 
| 数量/箱 | 3840 /箱 | 
| 品牌 | Axygen® | 
| 系列 | HT | 
| 吸头特性 | Conductive | 
| 吸头 | Standard | 
| 兼容性 | Hamilton® MICROLAB® STAR , STARlet and STARplus workstations | 
| 结合模型使用 | Hamilton | 
| 包装 | 悬挂吸头管架 | 
| 包装配置 | 5 Racks | 
| 包装规格 | 96支吸头/盒,5盒/包,8包/箱 | 
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 | 
| 件/箱 | 40 Racks/Case | 
| 容量 | 1000 µL | 
| 最大容量/孔 | 1000 µL | 
| 应用 | 诊断 | 
| 过滤器 | 是 | 
| 过滤器材料 | 聚乙烯 | 
| 无菌 | 是 | 
| 表面类别 | Liquid Level Sensing | 
| Product Material | 聚丙烯 | 
| 颜色 | 黑色 | 
产品规格文件
      
      
	可用的证书
- 质量证书 – 批号 14425017
 - 质量证书 – 批号 14225012
 - 质量证书 – 批号 31321033
 - 质量证书 – 批号 31321018
 - 质量证书 – 批号 31221043
 - 质量证书 – 批号 31221042
 - 质量证书 – 批号 31121033
 - 质量证书 – 批号 31121032
 - 质量证书 – 批号 31021018
 - 质量证书 – 批号 30921031
 - 质量证书 – 批号 30921030
 - 质量证书 – 批号 30821028
 - 质量证书 – 批号 30821027
 - 质量证书 – 批号 30721028
 - 质量证书 – 批号 30721017
 - 质量证书 – 批号 30621028
 - 质量证书 – 批号 30621027
 - 质量证书 – 批号 30521033
 - 质量证书 – 批号 30121038
 - 质量证书 – 批号 29821038
 - 质量证书 – 批号 29721031
 - 质量证书 – 批号 29621037
 - 质量证书 – 批号 29621036
 - 质量证书 – 批号 29521062
 - 质量证书 – 批号 28421035
 - 质量证书 – 批号 28421034
 - 质量证书 – 批号 28421033
 - 质量证书 – 批号 28321020
 - 质量证书 – 批号 28221023
 - 质量证书 – 批号 28121035