Axygen® 96孔吸头,50µL,液位感测,带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒 (5包)
产品编号HTF-50-CBK-HTR-S-5
Axygen® 为Hamilton® STARline系统提供了另一种选择。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色导电聚丙烯吸头提供96孔悬挂式吸头盒、嵌套式吸头盒以及单个带支架吸头盒,适用于Hamilton® MICROLAB® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HTF-50-CBK-HTR-S-5 |
| 数量/包 | 480 /包 |
| 数量/箱 | 5760 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | HT |
| 吸头特性 | Conductive |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Hamilton® MICROLAB® STAR , STARlet and STARplus workstations |
| 结合模型使用 | Hamilton |
| 包装 | 悬挂吸头管架 |
| 包装配置 | 5 Racks |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 60 Racks/Case |
| 容量 | 50 µL |
| 最大容量/孔 | 50 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 表面类别 | Liquid Level Sensing |
| 可高压灭菌 | No |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 黑色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03324017
- 质量证书 – 批号 03124026
- 质量证书 – 批号 02524005
- 质量证书 – 批号 01924009
- 质量证书 – 批号 01524030
- 质量证书 – 批号 01324029
- 质量证书 – 批号 01024033
- 质量证书 – 批号 00324022
- 质量证书 – 批号 31821019
- 质量证书 – 批号 31721015
- 质量证书 – 批号 31521018
- 质量证书 – 批号 31221026
- 质量证书 – 批号 30821021
- 质量证书 – 批号 30721025
- 质量证书 – 批号 30621024
- 质量证书 – 批号 30521020
- 质量证书 – 批号 21021011
- 质量证书 – 批号 20821012
- 质量证书 – 批号 20721023
- 质量证书 – 批号 20621016
- 质量证书 – 批号 20521013
- 质量证书 – 批号 20421016
- 质量证书 – 批号 20221030
- 质量证书 – 批号 20121030
- 质量证书 – 批号 20021022
- 质量证书 – 批号 19921019
- 质量证书 – 批号 19721035
- 质量证书 – 批号 19621046
- 质量证书 – 批号 19521022
- 质量证书 – 批号 19321029