Axygen® 384孔吸头,透明,30µL,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号LT-384-R
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Molecular Device Liberty自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色聚丙烯吸头可提供384孔形式,适用于Molecular Device FLIPR Liberty 384工作站。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LT-384-R |
| Qty./Pk | 3840 / Pk |
| Qty./Cs | 19200 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Series | LT |
| Model | Liberty |
| Tip Feature | Standard |
| Tip Shape | Round |
| Tip | Standard |
| Compatibility | Molecular Devices Liberty |
| Use With Model | Molecular Devices |
| Packaging | SBS Rack |
| Packaging Configuration | Single Rack |
| Packaging Format | 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Tip Format | 384 Tips/Rack |
| Pcs./Cs | 50 Racks/Case |
| Maximum Volume/Well | 30 µL |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24825027
- 质量证书 – 批号 14825005
- 质量证书 – 批号 01525169
- 质量证书 – 批号 35124019
- 质量证书 – 批号 34424028
- 质量证书 – 批号 26124131
- 质量证书 – 批号 24924050
- 质量证书 – 批号 24624015
- 质量证书 – 批号 23224073
- 质量证书 – 批号 16524034
- 质量证书 – 批号 10524007
- 质量证书 – 批号 04324004
- 质量证书 – 批号 28823029
- 质量证书 – 批号 24723028
- 质量证书 – 批号 15423003
- 质量证书 – 批号 33122014
- 质量证书 – 批号 32622029
- 质量证书 – 批号 31822046
- 质量证书 – 批号 31322025
- 质量证书 – 批号 30922034
- 质量证书 – 批号 22122069
- 质量证书 – 批号 11622002
- 质量证书 – 批号 11222020
- 质量证书 – 批号 13320051
- 质量证书 – 批号 05420027
- 质量证书 – 批号 04820007
- 质量证书 – 批号 04520003
- 质量证书 – 批号 03820035
- 质量证书 – 批号 29319004
- 质量证书 – 批号 28919023