Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号PK-200-R


Axygen® 吸头品种齐全,可用于PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。黑色或透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于PerkinElmer® Janus®/Evolution P³/Minitrak/PlateTrak® MDT-96 P235、MDT-96 P50和MDT-384 30 µL移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PK-200-R |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | PK |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
包装 | 符合SBS标准的盒 |
包装配置 | Single Rack |
包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 50 Racks/Case |
最大容量/孔 | 200 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17325012
- 质量证书 – 批号 16025340
- 质量证书 – 批号 04325170
- 质量证书 – 批号 04325169
- 质量证书 – 批号 04325168
- 质量证书 – 批号 01525170
- 质量证书 – 批号 01525168
- 质量证书 – 批号 29724014
- 质量证书 – 批号 29624012
- 质量证书 – 批号 29524031
- 质量证书 – 批号 26424027
- 质量证书 – 批号 26224096
- 质量证书 – 批号 26224044
- 质量证书 – 批号 26124109
- 质量证书 – 批号 26124108
- 质量证书 – 批号 25824016
- 质量证书 – 批号 25624042
- 质量证书 – 批号 16424004
- 质量证书 – 批号 16324005
- 质量证书 – 批号 16224011
- 质量证书 – 批号 16224007
- 质量证书 – 批号 16224006
- 质量证书 – 批号 09124004
- 质量证书 – 批号 06824043
- 质量证书 – 批号 06624049
- 质量证书 – 批号 06424049
- 质量证书 – 批号 06424045
- 质量证书 – 批号 06124035
- 质量证书 – 批号 24523044
- 质量证书 – 批号 24423027