text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 自动化吸头,适用于PerkinElmer | Janus®、Evolution™ P3、MiniTrak™、PlateTrak™

E-mail

  • 吸头规格:96吸头和384吸头
  • 吸头容量范围:20 μL至235 μL
  • 吸头材质:透明或黑色聚丙烯
  • 不含RNase/DNase/人gDNA
  • 无热原
  • 可选择:
    - 带或不带防气溶胶滤芯
    - 非灭菌或灭菌
    - 标准或Axygen® Maxymum Recovery® 表面
  • 适配头:MDT-96 P50、MDT-384-30 μL
  • 吸头盒规格:ANSI/SLAS
  • 吸头盒材质:聚丙烯


Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
PK-384-R Axygen® 384孔吸头,30µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒   3840 /包     19200 /箱     Axygen®   per case
PK-384-R-S Axygen® 384孔吸头,30µL,透明,不带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒   3840 /包     19200 /箱     Axygen®   per case