Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,非ANSI标准吸头盒
产品编号ZT-50-R
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius以及Zymark®/Caliper自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头以及Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec、LV96和LV384移液头。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ZT-50-R |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | ZT |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
| 结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
| 包装 | 非SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 50 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07924000
- 质量证书 – 批号 14323000
- 质量证书 – 批号 25622000
- 质量证书 – 批号 21422000
- 质量证书 – 批号 21322000
- 质量证书 – 批号 32820000
- 质量证书 – 批号 31120000
- 质量证书 – 批号 33018000
- 质量证书 – 批号 21318000
- 质量证书 – 批号 21018000
- 质量证书 – 批号 16418000
- 质量证书 – 批号 13618000
- 质量证书 – 批号 07718000
- 质量证书 – 批号 01818000
- 质量证书 – 批号 01618000
- 质量证书 – 批号 35017000
- 质量证书 – 批号 03616506
- 质量证书 – 批号 02516228
- 质量证书 – 批号 01816228
- 质量证书 – 批号 01316228
- 质量证书 – 批号 31315506
- 质量证书 – 批号 31015506
- 质量证书 – 批号 20115228
- 质量证书 – 批号 16215506