Axygen® 96孔吸头,100µL,透明,带滤芯,无菌,非ANSI标准吸头盒
产品编号ZTF-100-R-S
(This is the suggested replacement for ZTF-100-L-R-S)
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius以及Zymark®/Caliper自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头以及Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec、LV96和LV384移液头。
- 100 µL透明吸头
- 96吸头形式
- 透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 带防气溶胶滤芯
- 无菌
- 兼容性:Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec.移液头
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ZTF-100-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | ZT |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
| 结合模型使用 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
| 包装 | 非SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 100 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21626000
- 质量证书 – 批号 21526000
- 质量证书 – 批号 21226000
- 质量证书 – 批号 21126000
- 质量证书 – 批号 21026000
- 质量证书 – 批号 20926000
- 质量证书 – 批号 20826000
- 质量证书 – 批号 20426000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 20226000
- 质量证书 – 批号 20126000
- 质量证书 – 批号 19926000
- 质量证书 – 批号 19726000
- 质量证书 – 批号 19626000
- 质量证书 – 批号 19526000
- 质量证书 – 批号 19426000
- 质量证书 – 批号 19126000
- 质量证书 – 批号 19026000
- 质量证书 – 批号 18926000
- 质量证书 – 批号 18826000
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 18226000
- 质量证书 – 批号 18126000
- 质量证书 – 批号 18026000
- 质量证书 – 批号 16926000
- 质量证书 – 批号 16826000
- 质量证书 – 批号 16726000
- 质量证书 – 批号 16626000
- 质量证书 – 批号 16326000
- 质量证书 – 批号 15426000