text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,100µL,透明,带滤芯,无菌,非ANSI标准吸头盒

Product NumberZTF-100-R-S

E-mail

(This is the suggested replacement for ZTF-100-L-R-S)


Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius以及Zymark®/Caliper自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头以及Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec、LV96和LV384移液头。

  • 100 µL透明吸头
  • 96吸头形式
  • 透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 带防气溶胶滤芯
  • 无菌
  • 兼容性:Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone® HV96移液头/CAS-4200-1ch.-20-150 µL/sec.移液头

鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。



Details
Product Number   ZTF-100-R-S
数量/包   960 /包  
数量/箱   4800 /箱  
品牌   Axygen®  
系列   ZT  
吸头特性   Standard  
吸头形状   圆形  
吸头   Standard  
兼容性   Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan   
结合模型使用   Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan   
包装   非SBS标准的盒  
包装配置   Single Rack  
包装规格   10盒/包,5包/箱  
吸头规格   96支吸头/盒  
件/箱   50 Racks/Case  
最大容量/孔   100 µL  
应用   诊断  
过滤器   Yes  
过滤器材料   聚乙烯  
无菌   是  
可高压灭菌   No  
Product Material   聚丙烯  
颜色   透明  
Specifications Documents