Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号EV-200-R

(This is the suggested replacement for EV-200-R-LAB)
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® 及Dynamic Devices自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® 和Zephyr® HV96移液头、Biotek® Precision™ 和Precision XS 8或12移液头、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol和96-Ch.-Low Vol移液头。(EV-200-R-LAB的推荐替代产品)
已添加至购物车
详情
产品编号 | EV-200-R |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | EV |
模型 | Freedom EVO |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , SciClone® and Zephyr® with HV96 headZymark®/Caliper RapidPlate® , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head |
结合模型使用 | Tecan |
包装 | 符合SBS标准的盒 |
包装配置 | Single Rack |
包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 50 Racks/Case |
最大容量/孔 | 200 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 没有 |
Product Material | 聚丙烯 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20025000
- 质量证书 – 批号 19925000
- 质量证书 – 批号 17125000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 14825000
- 质量证书 – 批号 14725000
- 质量证书 – 批号 11825000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 09825000
- 质量证书 – 批号 09725000
- 质量证书 – 批号 07325000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 07125000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 35224000
- 质量证书 – 批号 35124000
- 质量证书 – 批号 34824000
- 质量证书 – 批号 29524000
- 质量证书 – 批号 29224000
- 质量证书 – 批号 29124000
- 质量证书 – 批号 29024000