Axygen® 96孔吸头,1000µL,透明,不带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒
产品编号TT-1000-C-HTR-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TT-1000-C-HTR-S |
| 数量/包 | 1536 /包 |
| 数量/箱 | 1536 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | TT |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Tecan |
| 结合模型使用 | Tecan |
| 包装 | 悬挂吸头管架 |
| 包装规格 | 16盒/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 16 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 1000 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35124026
- 质量证书 – 批号 34924018
- 质量证书 – 批号 34724023
- 质量证书 – 批号 31524011
- 质量证书 – 批号 28724004
- 质量证书 – 批号 01824019
- 质量证书 – 批号 19523035
- 质量证书 – 批号 10823027
- 质量证书 – 批号 27422066
- 质量证书 – 批号 21622034
- 质量证书 – 批号 21522078
- 质量证书 – 批号 16522057
- 质量证书 – 批号 16422093
- 质量证书 – 批号 03322038
- 质量证书 – 批号 03222076
- 质量证书 – 批号 09721032
- 质量证书 – 批号 09521030
- 质量证书 – 批号 09421025
- 质量证书 – 批号 09021035
- 质量证书 – 批号 08921027
- 质量证书 – 批号 08821095
- 质量证书 – 批号 11119019
- 质量证书 – 批号 10419010
- 质量证书 – 批号 10419009
- 质量证书 – 批号 10419008
- 质量证书 – 批号 10319013
- 质量证书 – 批号 10319012
- 质量证书 – 批号 10319011
- 质量证书 – 批号 10219047
- 质量证书 – 批号 10219046