Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒
产品编号TT-200-C-HTR
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TT-200-C-HTR |
| 数量/包 | 2304 /包 |
| 数量/箱 | 2304 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | TT |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Tecan |
| 结合模型使用 | Tecan |
| 包装 | 悬挂吸头管架 |
| 包装规格 | 24盒/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 24 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 200 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33024066
- 质量证书 – 批号 32724040
- 质量证书 – 批号 32024037
- 质量证书 – 批号 24924034
- 质量证书 – 批号 24924033
- 质量证书 – 批号 24824046
- 质量证书 – 批号 24824045
- 质量证书 – 批号 24724034
- 质量证书 – 批号 24724033
- 质量证书 – 批号 24624045
- 质量证书 – 批号 24624044
- 质量证书 – 批号 24524027
- 质量证书 – 批号 24324039
- 质量证书 – 批号 24324038
- 质量证书 – 批号 24324037
- 质量证书 – 批号 24324026
- 质量证书 – 批号 24324025
- 质量证书 – 批号 24324015
- 质量证书 – 批号 24224024