Axygen® 96孔吸头,50µL,液位感测,不带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒
产品编号TT-50-CBK-HTR-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TT-50-CBK-HTR-S |
| 数量/包 | 2304 /包 |
| 数量/箱 | 2304 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | TT |
| 吸头特性 | Conductive |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Tecan |
| 结合模型使用 | Tecan |
| 包装 | 悬挂吸头管架 |
| 包装规格 | 24盒/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 24 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 50 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 表面类别 | Liquid Level Sensing |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 黑色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01726019
- 质量证书 – 批号 01526023
- 质量证书 – 批号 01226057
- 质量证书 – 批号 31325025
- 质量证书 – 批号 31225024
- 质量证书 – 批号 31125027
- 质量证书 – 批号 31025026
- 质量证书 – 批号 30925027
- 质量证书 – 批号 30725056
- 质量证书 – 批号 24125011
- 质量证书 – 批号 24025016
- 质量证书 – 批号 23925026
- 质量证书 – 批号 23825018
- 质量证书 – 批号 23725027
- 质量证书 – 批号 07325013
- 质量证书 – 批号 07225057
- 质量证书 – 批号 29124037
- 质量证书 – 批号 29121088
- 质量证书 – 批号 29121052
- 质量证书 – 批号 29021035
- 质量证书 – 批号 28521021
- 质量证书 – 批号 28321008
- 质量证书 – 批号 28121009
- 质量证书 – 批号 28021021
- 质量证书 – 批号 27621009
- 质量证书 – 批号 27421031
- 质量证书 – 批号 27321054
- 质量证书 – 批号 26121071
- 质量证书 – 批号 26121036
- 质量证书 – 批号 25821042