text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,1000µL,透明,带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒

产品编号TTF-1000-C-HTR-S

电子邮件

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头和Aurora Biomed Versa® 8通道移液头。

  • 1000 µL透明吸头
  • 96吸头形式
  • 透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 带防气溶胶滤芯
  • 无菌
  • 兼容性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头

鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   TTF-1000-C-HTR-S
数量/包   1536 /包  
数量/箱   1536 /箱  
品牌   Axygen®  
系列   TT  
吸头特性   Standard  
吸头形状   圆形  
吸头   Standard  
兼容性   Tecan   
结合模型使用   Tecan   
包装   悬挂吸头管架  
包装规格   16盒/箱  
吸头规格   96支吸头/盒  
件/箱   16 Racks/Case  
最大容量/孔   1000 µL  
应用   诊断  
过滤器   Yes  
过滤器材料   聚乙烯  
无菌   是  
可高压灭菌   No  
Product Material   聚丙烯  
颜色   透明  
产品规格文件