Axygen® 96孔吸头,25µL,液位感测,带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒
产品编号TTF-50-CBK-HTR-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。
- 25 µL液位感测吸头
- 96吸头形式
- 黑色导电聚丙烯
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 带防气溶胶滤芯
- 无菌
- 兼容性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TTF-50-CBK-HTR-S |
| 数量/包 | 2304 /包 |
| 数量/箱 | 2304 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | TT |
| 吸头特性 | Conductive |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Tecan |
| 结合模型使用 | Tecan |
| 包装 | 悬挂吸头管架 |
| 包装规格 | 24盒/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 24 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 50 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 过滤器材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 表面类别 | Liquid Level Sensing |
| 可高压灭菌 | No |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 黑色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02126023
- 质量证书 – 批号 01926053
- 质量证书 – 批号 01826019
- 质量证书 – 批号 31525025
- 质量证书 – 批号 31425056
- 质量证书 – 批号 24125018
- 质量证书 – 批号 24125013
- 质量证书 – 批号 24025025
- 质量证书 – 批号 07625100
- 质量证书 – 批号 11222011
- 质量证书 – 批号 11122015
- 质量证书 – 批号 10822005
- 质量证书 – 批号 10722004
- 质量证书 – 批号 10622016
- 质量证书 – 批号 10522010
- 质量证书 – 批号 10322020
- 质量证书 – 批号 10022008
- 质量证书 – 批号 09922015
- 质量证书 – 批号 09822050
- 质量证书 – 批号 09822004
- 质量证书 – 批号 09722006
- 质量证书 – 批号 09622014
- 质量证书 – 批号 09522013
- 质量证书 – 批号 09422019
- 质量证书 – 批号 02422015
- 质量证书 – 批号 02322005
- 质量证书 – 批号 02222006
- 质量证书 – 批号 02122008
- 质量证书 – 批号 02022007