text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔带条码聚丙烯PCR微孔板,全裙边,透明,非灭菌

产品编号PCR-96-FS-C-PBC

电子邮件


Axygen® 96孔全裙边带条码PCR微孔板适用于标准96孔模块。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。采用适合自动化操作的全裙边设计,可用8/12联盖、Axymat或封板膜密封。条码位于微孔板长边、孔H1-H12之间。

  • 经认证不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
  • 适用于0.1mL PCR仪模块
  • 96孔全裙边PCR板
  • 单切角
  • 适合自动化操作的全裙边设计
  • 应用/兼容性:标准热循环,适合自动化操作



  • 详情
    产品编号   PCR-96-FS-C-PBC
    数量/包   10 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Axygen®  
    孔容积   200 µL  
    产品规格文件