Corning® 1750cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,10/袋,20/箱
产品编号430699
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430699 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 20 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 1750 cm² |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 易握型 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 48 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 建议中等容积 | 350 - 525 m (近似值) |
| 外径 | 117 mm (近似值) |
| 高度 | 528 mm (近似值) |
| 颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27326579
- 质量证书 – 批号 27326115
- 质量证书 – 批号 26826113
- 质量证书 – 批号 26626112
- 质量证书 – 批号 26426111
- 质量证书 – 批号 26226110
- 质量证书 – 批号 26026109
- 质量证书 – 批号 25926108
- 质量证书 – 批号 25726577
- 质量证书 – 批号 25626107
- 质量证书 – 批号 25426106
- 质量证书 – 批号 25126576
- 质量证书 – 批号 24926105
- 质量证书 – 批号 24726104
- 质量证书 – 批号 24626575
- 质量证书 – 批号 24526103
- 质量证书 – 批号 24426574
- 质量证书 – 批号 24426102
- 质量证书 – 批号 24226101
- 质量证书 – 批号 24026100
- 质量证书 – 批号 23826099
- 质量证书 – 批号 23726098
- 质量证书 – 批号 23526097
- 质量证书 – 批号 23326096
- 质量证书 – 批号 23126095
- 质量证书 – 批号 22926573
- 质量证书 – 批号 22926094
- 质量证书 – 批号 22526093
- 质量证书 – 批号 22326092
- 质量证书 – 批号 21926091