Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,20/袋,20/箱
产品编号431133
(431318的推荐替代产品)
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431133 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 20 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 850 cm² |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 易握型 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 48 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 刻度 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 建议中等容积 | 170 - 255 mL |
| 外径 | 117 mm (近似值) |
| 高度 | 271 mm (近似值) |
| 颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726004
- 质量证书 – 批号 17926003
- 质量证书 – 批号 17726002
- 质量证书 – 批号 13926001
- 质量证书 – 批号 15225002
- 质量证书 – 批号 11625001
- 质量证书 – 批号 36524501
- 质量证书 – 批号 27524007
- 质量证书 – 批号 22224006
- 质量证书 – 批号 15724005
- 质量证书 – 批号 15624004
- 质量证书 – 批号 11424500
- 质量证书 – 批号 07624003
- 质量证书 – 批号 06724002
- 质量证书 – 批号 02624001
- 质量证书 – 批号 30523002
- 质量证书 – 批号 30323001
- 质量证书 – 批号 02222004
- 质量证书 – 批号 01822003
- 质量证书 – 批号 01022002
- 质量证书 – 批号 00422001
- 质量证书 – 批号 24221003
- 质量证书 – 批号 23721002
- 质量证书 – 批号 22621001
- 质量证书 – 批号 33820002
- 质量证书 – 批号 29920503
- 质量证书 – 批号 25320502
- 质量证书 – 批号 12520501
- 质量证书 – 批号 01220001
- 质量证书 – 批号 26419004