Corning® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,2/袋,40/箱
产品编号431198
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(431298的推荐替代产品)
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431198 |
| 数量/包 | 2 /包 |
| 数量/箱 | 40 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 850 cm² |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 易握型,透气 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 48 mm |
| 盖颜色 | 红色 |
| 刻度 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 建议中等容积 | 170 - 255 mL |
| 外径 | 117 mm (近似值) |
| 高度 | 271 mm (近似值) |
| 颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28626008
- 质量证书 – 批号 25426007
- 质量证书 – 批号 20626006
- 质量证书 – 批号 18126005
- 质量证书 – 批号 18026004
- 质量证书 – 批号 10826003
- 质量证书 – 批号 08426002
- 质量证书 – 批号 03126001
- 质量证书 – 批号 34525010
- 质量证书 – 批号 28125009
- 质量证书 – 批号 24025008
- 质量证书 – 批号 21725007
- 质量证书 – 批号 15725006
- 质量证书 – 批号 15125005
- 质量证书 – 批号 15025004
- 质量证书 – 批号 14325003
- 质量证书 – 批号 10725800
- 质量证书 – 批号 04525002
- 质量证书 – 批号 04325001
- 质量证书 – 批号 33624008
- 质量证书 – 批号 33524007
- 质量证书 – 批号 26724006
- 质量证书 – 批号 25224005
- 质量证书 – 批号 25124004
- 质量证书 – 批号 15924003
- 质量证书 – 批号 15824002
- 质量证书 – 批号 11224500
- 质量证书 – 批号 06924001
- 质量证书 – 批号 30723002
- 质量证书 – 批号 30623001