Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,2/袋,40/箱
产品编号431329
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 易握式透气盖具有宽大压纹,符合人体工程学设计,便于操作,适合需要持续气体交换的应用
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431329 |
| 数量/包 | 2 /包 |
| 数量/箱 | 40 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 850 cm² |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 易握型,透气 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 48 mm |
| 盖颜色 | 红色 |
| 刻度 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 建议中等容积 | 170 - 255 mL |
| 外径 | 117 mm (近似值) |
| 高度 | 271 mm (近似值) |
| 颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17626001
- 质量证书 – 批号 21325003
- 质量证书 – 批号 15325002
- 质量证书 – 批号 06425001
- 质量证书 – 批号 32624003
- 质量证书 – 批号 20424002
- 质量证书 – 批号 05724001
- 质量证书 – 批号 36123005
- 质量证书 – 批号 35723004
- 质量证书 – 批号 16923003
- 质量证书 – 批号 12023002
- 质量证书 – 批号 11923001
- 质量证书 – 批号 06022001
- 质量证书 – 批号 30221005
- 质量证书 – 批号 28021004
- 质量证书 – 批号 22921003
- 质量证书 – 批号 16421002
- 质量证书 – 批号 08321001
- 质量证书 – 批号 29820505
- 质量证书 – 批号 27720504
- 质量证书 – 批号 24820503
- 质量证书 – 批号 16120502
- 质量证书 – 批号 11920501
- 质量证书 – 批号 07720002
- 质量证书 – 批号 00620001
- 质量证书 – 批号 34819008
- 质量证书 – 批号 30419007
- 质量证书 – 批号 27619006
- 质量证书 – 批号 22119005
- 质量证书 – 批号 19719004