Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,22/袋,44/箱
产品编号431344
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 易握式盖具有宽大压纹,符合人体工程学设计,便于操作
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431344 |
| 数量/包 | 22 /包 |
| 数量/箱 | 44 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 850 cm² |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 易握型 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 48 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 刻度 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 建议中等容积 | 170 - 255 mL |
| 外径 | 117 mm (近似值) |
| 高度 | 271 mm (近似值) |
| 颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25226015
- 质量证书 – 批号 24526014
- 质量证书 – 批号 22926013
- 质量证书 – 批号 18026012
- 质量证书 – 批号 17726011
- 质量证书 – 批号 15626010
- 质量证书 – 批号 15326009
- 质量证书 – 批号 14626008
- 质量证书 – 批号 11726007
- 质量证书 – 批号 11426006
- 质量证书 – 批号 10826005
- 质量证书 – 批号 07226004
- 质量证书 – 批号 04426003
- 质量证书 – 批号 02826002
- 质量证书 – 批号 01526001
- 质量证书 – 批号 35025014
- 质量证书 – 批号 33525013
- 质量证书 – 批号 31525012
- 质量证书 – 批号 31425011
- 质量证书 – 批号 29725010
- 质量证书 – 批号 28625009
- 质量证书 – 批号 26425008
- 质量证书 – 批号 20025007
- 质量证书 – 批号 15025006
- 质量证书 – 批号 14325005
- 质量证书 – 批号 11025004
- 质量证书 – 批号 06425003
- 质量证书 – 批号 06325003
- 质量证书 – 批号 05725002
- 质量证书 – 批号 05525001