I型胶原蛋白存在于大多数的组织和器官中,在真皮、肌腱和骨骼中含量最高。它是支撑整个细胞和组织不可或缺的结构蛋白,也是改善细胞生长的重要基质。在体外培养中,胶原蛋白对多种细胞的贴壁、形态发生、生长、迁移以及分化都具有重要的作用。
具体应用包括:
- 促进细胞粘附和伸展
- 快速扩增细胞群
- 无血清或减血清培养
- 细胞粘附实验
- 提高原代细胞培养存活率
来源
质量控制
- 已经过检测,能够促进HT-1080人纤维肉瘤细胞粘附和伸展
- 细菌和真菌检测均为阴性
- SDS-PAGE检测表明I型胶原蛋白纯度>90%
储存条件
I型胶原蛋白存在于大多数的组织和器官中,在真皮、肌腱和骨骼中含量最高。它是支撑整个细胞和组织不可或缺的结构蛋白,也是改善细胞生长的重要基质。在体外培养中,胶原蛋白对多种细胞的贴壁、形态发生、生长、迁移以及分化都具有重要的作用。
具体应用包括:
来源
质量控制
储存条件
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354450 | Corning® BioCoat™ I型胶原包被100 mm经TC处理培养皿,10/包,10/箱 | 10 /包 | 10 /箱 | Corning® | N/A | per case |