text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ I型胶原包被培养皿

电子邮件

I型胶原蛋白存在于大多数的组织和器官中,在真皮、肌腱和骨骼中含量最高。它是支撑整个细胞和组织不可或缺的结构蛋白,也是改善细胞生长的重要基质。在体外培养中,胶原蛋白对多种细胞的贴壁、形态发生、生长、迁移以及分化都具有重要的作用。

具体应用包括:

  • 促进细胞粘附和伸展
  • 快速扩增细胞群
  • 无血清或减血清培养
  • 细胞粘附实验
  • 提高原代细胞培养存活率

来源

  • 鼠尾肌腱
  • 质量控制

    • 已经过检测,能够促进HT-1080人纤维肉瘤细胞粘附和伸展
    • 细菌和真菌检测均为阴性
    • SDS-PAGE检测表明I型胶原蛋白纯度>90%

    储存条件

  • 4°C至30°C的干燥条件下。

  • 产品

    产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
    354401 Corning® BioCoat™ I型胶原包被60 mm经TC处理培养皿,20/包,20/箱   20 /包     20 /箱     Corning®   N/A per case
    356401 Corning® BioCoat™ I型胶原包被60 mm经TC处理培养皿,20/包,100/箱   20 /包     100 /箱     Corning®   N/A per case