Corning® PureCoat™ 纤连蛋白肽包被75cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号356242
康宁PureCoat培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致且经济高效的自包被胞外肽替代品。专有的共价连接便于肽实现最佳结合和信号传导。 质量: 符合cGMP和13485标准 室温 (15-30℃)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356242 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 盖式样 | 透气 |
| 表面包被 | 纤连蛋白 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9287019
- 质量证书 – 批号 9267009
- 质量证书 – 批号 9164012
- 质量证书 – 批号 9136010
- 质量证书 – 批号 9022013
- 质量证书 – 批号 8283010
- 质量证书 – 批号 8190039
- 质量证书 – 批号 8051017
- 质量证书 – 批号 8023014
- 质量证书 – 批号 7345029
- 质量证书 – 批号 7255008
- 质量证书 – 批号 7114011
- 质量证书 – 批号 7017006
- 质量证书 – 批号 6199042
- 质量证书 – 批号 6159017
- 质量证书 – 批号 6137738
- 质量证书 – 批号 6054001
- 质量证书 – 批号 6019222
- 质量证书 – 批号 5328003
- 质量证书 – 批号 5302002
- 质量证书 – 批号 5300079
- 质量证书 – 批号 5244112
- 质量证书 – 批号 5181071
- 质量证书 – 批号 5152002
- 质量证书 – 批号 5130072
- 质量证书 – 批号 5096086
- 质量证书 – 批号 5068013
- 质量证书 – 批号 5019910
- 质量证书 – 批号 4309004
- 质量证书 – 批号 4271030