text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ 纤连蛋白肽包被525cm²长方形直颈3层细胞培养瓶,带透气盖

产品编号356244

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件

This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 356243.



康宁PureCoat培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致且经济高效的自包被胞外肽替代品。专有的共价连接便于肽实现最佳结合和信号传导。



One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   356244
数量/包   1 /包  
数量/箱   8 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   525 cm²  
培养瓶形状   方形  
颈式样   直的  
盖式样   透气  
盖材料   聚丙烯  
盖颜色   蓝色  
表面包被   纤连蛋白  
无菌   是  
产品规格文件