Corning® PureCoat™ I型胶原包被525cm²长方形直颈3层细胞培养瓶,带透气盖
产品编号356274
This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 356275.
康宁PureCoat培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致且经济高效的自包被胞外肽替代品。专有的共价连接便于肽实现最佳结合和信号传导。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356274 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 8 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 525 cm² |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 直的 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 表面包被 | I型胶原 |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件