text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ 模拟ECM包被培养瓶

电子邮件

康宁模拟ECM表面和底物含有生物活性、无动物源性合成肽,其经过合理设计,可模拟天然ECM蛋白的细胞粘附基序。这些肽能够在各种无血清、无外源成分和无动物源性培养基中实现最佳的细胞结合和信号传导,支持多种干细胞、祖细胞和原代细胞的扩增和分化。

康宁PureCoat培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致且经济高效的自包被胞外肽替代品。专有的共价连接便于肽实现最佳结合和信号传导。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
356243 Corning® PureCoat™ 纤连蛋白肽包被175cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖   5 /包     10 /箱     Corning®   per case
356273 Corning® PureCoat™ I型胶原肽包被175cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖   5 /包     10 /箱     Corning®   per case