Corning® Cell-Tak™ 细胞和组织粘附剂,5mg
产品编号354241
(This is suggested replacement for 354242)
Corning® Cell-Tak™ 5 mg细胞和组织粘附剂可使细胞或组织粘附于多种材料表面,包括塑料、玻璃、金属、FEP聚合物和生物材料。
质量Dopa: 蛋白质比率 > 0.05
来源紫贻贝分泌的多酚蛋白
分子量110-140 kD.
制备和储存可在2°至8°C下稳定保存至少3个月。切勿冷冻。
操作建议浓度——1-5 µg/cm²生长表面,具体取决于细胞类型 (产品附带包被指南)。
配方溶解于5%乙酸中
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354241 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /每个 |
| 品牌 | Corning® |
| 尺寸 | 5 mg |
| 来源 | 贻贝 |
| 配方 | As a liquid in 5% acetic acid |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20126003
- 质量证书 – 批号 03326001
- 质量证书 – 批号 33024009
- 质量证书 – 批号 19724004
- 质量证书 – 批号 9217014
- 质量证书 – 批号 9084016
- 质量证书 – 批号 8218001
- 质量证书 – 批号 8023346
- 质量证书 – 批号 8008756
- 质量证书 – 批号 7268003
- 质量证书 – 批号 7128008
- 质量证书 – 批号 7100009
- 质量证书 – 批号 6270002
- 质量证书 – 批号 6207003
- 质量证书 – 批号 6020321
- 质量证书 – 批号 5271006
- 质量证书 – 批号 5203001
- 质量证书 – 批号 4297001
- 质量证书 – 批号 4041002
- 质量证书 – 批号 3066003
- 质量证书 – 批号 2161002
- 质量证书 – 批号 2038005
- 质量证书 – 批号 1173002
- 质量证书 – 批号 1125006
- 质量证书 – 批号 0269001
- 质量证书 – 批号 0055010