Costar® 真空抽吸器用8通道适配器
产品编号4931
这种8通道适配器可安装在Costar® 抽吸器 (货号4930) 上,用于从96孔板的8孔中同时吸取培养基和溶液。请参阅下方的附件选项卡。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4931 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
Compatible Accessories
Costar® 2 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 1/Bag, 1000/Case
9186
N/A
per case
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23224860
- 质量证书 – 批号 17624860
- 质量证书 – 批号 08224860
- 质量证书 – 批号 33323860
- 质量证书 – 批号 31423860
- 质量证书 – 批号 27523860
- 质量证书 – 批号 22723860
- 质量证书 – 批号 18823860
- 质量证书 – 批号 10223860
- 质量证书 – 批号 01823860
- 质量证书 – 批号 32022860
- 质量证书 – 批号 27222860
- 质量证书 – 批号 23122860
- 质量证书 – 批号 17522860
- 质量证书 – 批号 10222860
- 质量证书 – 批号 07522860
- 质量证书 – 批号 03522860
- 质量证书 – 批号 29821860