text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 标准版电动移液器,带两个0.2 µm和两个0.45 µm过滤器、两档位充电底座、通用电源、电池 (3节/组)

产品编号357469

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件

This is suggested replacement for 357470 and 357471.

 

This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 357801 or 357804.



(357470的推荐替代产品。)

轻便且符合人体工程学的电动移液器

可适配0.5至100 mL量程的玻璃和塑料血清移液管。开关位置设计合理,便于快速切换操作模式和速度,移取不同体积和粘度的液体。通过手指触发按钮控制吸液和分液速度。电池充满电后可连续使用8小时。较大的LCD显示屏可清晰显示电池状态、移液模式和速度。

Falcon电动移液器配有:

  • 两档位充电底座

  • 通用充电器,

  • 三节电池

  • 两个0.2 µm和两个0.45 µm疏水性聚四氟乙烯(PTFE) 过滤器

    其他过滤器以标准附件的形式提供。过滤器、移液器支架和插口均可进行高压蒸汽灭菌。

    特性

  • 符合人体工程学设计,操作极其舒适

  • LCD显示屏可连续显示速度、模式和电池状态

  • 电池更换简便

  • 易于维护



  • 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    You might also be interested in
    Falcon® Individually Wrapped Serological Pipets
    Falcon® Bulk-packaged Serological Pipets
    详情
    产品编号   357469
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Falcon®  
    移液器式样   血清  
    兼容性   Glass and plastic serological pipets from 0.5 to 100 mL  
    产品规格文件
    Compatible Accessories
    Falcon® 电动移液器疏水性PTFE 0.2 µm过滤器 (5个装)
    Falcon® 电动移液器疏水性PTFE 0.45 µm过滤器 (5个装)
    Falcon® 电动移液器插口
    Falcon® 电动移液器带卡扣电池盖
    Falcon® 电动移液器2档充电底座
    Falcon® 电动移液器通用电源
    Falcon® 电动移液器硅胶移液器支架