text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Axypet® Pro 20-200 µL 12通道移液器,可高压蒸汽灭菌

产品编号AP-12-200-P

电子邮件

Axygen® Axypet® Pro移液器经过精心设计,旨在提供最高水平的舒适度、准确度和精度。轻巧的结构、符合人体工程学的手柄设计以及4位数计量器,可确保舒适的移液操作。所有移液器均可保持平稳的活塞运动且极为省力,有助于缓解手腕疲劳 (RSI)。不同颜色的按钮 (内含) 有助于区分用户或应用,确保样本安全并降低交叉污染风险。

  • 手柄设计符合人体工程学,左右手均适合操作
  • 可方便地单手设置量程,自动锁定系统能够防止操作过程中意外更改量程
  • 4位数计量器,提供更高的精度,且移液全程读数可见
  • 单通道移液器适配窄口试管
  • 可对整支移液器进行高压蒸汽灭菌且防紫外线,保护样本免受污染
  • 多通道移液器的移液轴可独立收缩,轻松装载和推出吸头
  • 校准简单方便,可根据不同液体类型快速自行校准移液器
  • 经过单独测试并提供质量认证证书
  • 准确度:±3.0至±1.0%
  • 精度:≤1.5至≤0.6%

了解更多北美地区相关信息

了解更多欧洲、中东和非洲地区相关信息

产品规格请见下方的资源选项卡。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Contact Customer Service
You might also be interested in
Axygen® MultiRack移液器吸头系统
详情
产品编号   AP-12-200-P
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /箱  
品牌   Axygen®  
通道   12  
吸头   200/300 µL Non-filtered  
可高压灭菌   是  
产品规格文件
Compatible Accessories
Axygen® 移液器通用单排支架,可放6支移液器,透明
Axygen® 移液器支架,可放一支移液器,透明
Axygen® 移液器通用单排支架,可放4支移液器,红色
Axygen® 移液器通用单排支架,可放4支移液器,透明