text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Axypet® Pro单通道和多通道移液器

电子邮件

Axygen® Axypet® Pro移液器经过精心设计,旨在提供最高水平的舒适度、准确度和精度。轻巧的结构、符合人体工程学的手柄设计以及4位数计量器,可确保舒适的移液操作。所有移液器均可保持平稳的活塞运动且极为省力,有助于缓解手腕疲劳 (RSI)。不同颜色的按钮 (内含) 有助于区分用户或应用,确保样本安全并降低交叉污染风险。

  • 手柄设计符合人体工程学,左右手均适合操作
  • 可方便地单手设置量程,自动锁定系统能够防止操作过程中意外更改量程
  • 4位数计量器,提供更高的精度,且移液全程读数可见
  • 单通道移液器适配窄口试管
  • 可对整支移液器进行高压蒸汽灭菌且防紫外线,保护样本免受污染
  • 多通道移液器的移液轴可独立收缩,轻松装载和推出吸头
  • 校准简单方便,可根据不同液体类型快速自行校准移液器
  • 经过单独测试并提供质量认证证书

了解更多北美地区相关信息

了解更多欧洲、中东和非洲地区相关信息


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
AP-10-P Axygen® Axypet® Pro 0.5-10 µL单通道移液器,可高压蒸汽灭菌   1 /包     1 /箱     Axygen®   per case
AP-12-10-P Axygen® Axypet® Pro 0.5-10 µL 12通道移液器,可高压蒸汽灭菌   1 /包     1 /箱     Axygen®   per case
AP-8-10-P Axygen® Axypet® Pro 0.5-10 µL 8通道移液器,可高压蒸汽灭菌   1 /包     1 /箱     Axygen®   per case