生物工艺和大规模培养
锥形培养瓶
塑料锥形培养瓶
Corning® Polycarbonate Erlenmeyer Flasks
Corning® Polycarbonate Erlenmeyer Flasks
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
底部式样
有挡板
平底
Show More
盖式样
透气
Show More
容量
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
431252
Corning® 3L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap
1 /包
4 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车
431253
Corning® 3L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap
1 /包
4 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车