Axygen® 微量离心管无环螺旋盖,带O型圈,透明,聚丙烯,500个/包,8包/箱
产品编号SCO-C
Axygen® 螺旋盖带O型圈。有多种颜色可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-C |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 颜色 | 透明 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27026001
- 质量证书 – 批号 22726001
- 质量证书 – 批号 22426001
- 质量证书 – 批号 22126001
- 质量证书 – 批号 21826001
- 质量证书 – 批号 21526843
- 质量证书 – 批号 21126843
- 质量证书 – 批号 20226843
- 质量证书 – 批号 20026001
- 质量证书 – 批号 19626843
- 质量证书 – 批号 16226001
- 质量证书 – 批号 15526001
- 质量证书 – 批号 12426001
- 质量证书 – 批号 12026001
- 质量证书 – 批号 11426001
- 质量证书 – 批号 11326001
- 质量证书 – 批号 11226001
- 质量证书 – 批号 09026001
- 质量证书 – 批号 08426001
- 质量证书 – 批号 03026001
- 质量证书 – 批号 02726001
- 质量证书 – 批号 02226001
- 质量证书 – 批号 01626001
- 质量证书 – 批号 01426001
- 质量证书 – 批号 33825001