Axygen® Sterile Green Screw Caps with O-rings, Fits 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL Tubes, 100 Caps/Bag, 5 Bags/Unit, 8 Units/Case
产品编号SCO-G-S
Axygen微量离心管配有密封紧密的螺旋盖。螺旋盖离心管提供多种颜色,采用锥形或自立式底部。还可提供无菌离心管。
- 最大RCF为20,000 x g。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
离心管,带盖,无菌
所有无菌螺旋盖微量离心管均预装有带O型圈的无环盖。
无菌离心管还可提供不同颜色的管盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-G-S |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29926001
- 质量证书 – 批号 12526843
- 质量证书 – 批号 02926001
- 质量证书 – 批号 33225001
- 质量证书 – 批号 30225843
- 质量证书 – 批号 28425843
- 质量证书 – 批号 19625001
- 质量证书 – 批号 17825001
- 质量证书 – 批号 11325001
- 质量证书 – 批号 20524001
- 质量证书 – 批号 01824001
- 质量证书 – 批号 34923001
- 质量证书 – 批号 26222395
- 质量证书 – 批号 25622395
- 质量证书 – 批号 10822395
- 质量证书 – 批号 10222395
- 质量证书 – 批号 09122395
- 质量证书 – 批号 11421395
- 质量证书 – 批号 23020395
- 质量证书 – 批号 18220395
- 质量证书 – 批号 12820395
- 质量证书 – 批号 04720395
- 质量证书 – 批号 17819395
- 质量证书 – 批号 33918395
- 质量证书 – 批号 24918001
- 质量证书 – 批号 33217395
- 质量证书 – 批号 14917395
- 质量证书 – 批号 18916395
- 质量证书 – 批号 18216395
- 质量证书 – 批号 17016395