Axygen® 微量离心管带环螺旋盖,带O型圈,橙色,聚丙烯,500个/包,8包/箱
产品编号SCO-LP-O
Axygen® 带环螺旋盖不带O型圈。有多种颜色可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-LP-O |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19123032
- 质量证书 – 批号 02823032
- 质量证书 – 批号 29722032
- 质量证书 – 批号 27022032
- 质量证书 – 批号 11722032
- 质量证书 – 批号 10520032
- 质量证书 – 批号 09620032
- 质量证书 – 批号 08320032
- 质量证书 – 批号 25219032
- 质量证书 – 批号 18319032
- 质量证书 – 批号 08419032
- 质量证书 – 批号 06019032
- 质量证书 – 批号 31918032
- 质量证书 – 批号 26218032
- 质量证书 – 批号 23518032
- 质量证书 – 批号 08218032
- 质量证书 – 批号 18417032
- 质量证书 – 批号 14717032
- 质量证书 – 批号 13417032
- 质量证书 – 批号 06717032
- 质量证书 – 批号 03417032
- 质量证书 – 批号 22416032
- 质量证书 – 批号 07416032
- 质量证书 – 批号 00316032
- 质量证书 – 批号 29215032
- 质量证书 – 批号 33314032
- 质量证书 – 批号 29014032