Axygen® Microcentrifuge Screw Caps, with O-ring, White, Polypropylene, 500 Caps/Pack, 8 Packs/Case
产品编号SCO-W
Axygen® Screw Caps with O-rings.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCO-W |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 颜色 | 白色 |
| 盖颜色 | 白色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20926001
- 质量证书 – 批号 20526001
- 质量证书 – 批号 14326001
- 质量证书 – 批号 02626001
- 质量证书 – 批号 31025001
- 质量证书 – 批号 28725001
- 质量证书 – 批号 24825001
- 质量证书 – 批号 24025001
- 质量证书 – 批号 22325001
- 质量证书 – 批号 21325001
- 质量证书 – 批号 19025001
- 质量证书 – 批号 17425001
- 质量证书 – 批号 16525001
- 质量证书 – 批号 15225001
- 质量证书 – 批号 34724001
- 质量证书 – 批号 32624001
- 质量证书 – 批号 29924001
- 质量证书 – 批号 23824001
- 质量证书 – 批号 00223001
- 质量证书 – 批号 31922001
- 质量证书 – 批号 31822001
- 质量证书 – 批号 31622002