text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MultiRack移液器吸头系统

电子邮件

"

Axygen MultiRack吸头系统适合市场上的大多数移液器。它是可更换的完整系统,提供大包装、盒装、带滤芯装和替换装,可满足实验室的各种需要。MultiRack吸头系统提供标准和加长吸头,容量范围为1 µL至1250 µL。对于盒装和替换装,吸头预先装在易于插入的带颜色标识支架中。该吸头系统体积更小,吸头盒可重复使用,塑料用量减少30%,可最大限度降低对环境的影响。可堆叠设计有助于节省宝贵的实验台空间。Axygen MultiRack吸头系统产品在美国生产,符合ISO标准。所有吸头均不含RNase、DNase、DNA和热原。如需了解更多详情,请访问我们的证书页面 www.corning.com/lifesciences。

特性

  • 提供替换吸头套件,吸头盒可重复使用
  • 体积更小且采用可堆叠设计,有助于节省宝贵的实验台空间
  • 加长吸头有10、300和1250 µL (加长1000 µL) 容量可选
  • 带颜色标识的吸头盒,便于识别体积
"


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
MR-1000XT-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,1000 µL,加长,Maxymum Recovery®表面,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-1000XT-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,1000 µL,加长,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-10XT-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-10XT-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-10XT-TS-S Axygen® MultiRack移液吸头工作站,10 µL,加长,无菌,192/层,5层/盒,960/盒,5盒/箱   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-200-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,自然色,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-200-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-200-TS-S Axygen® MultiRack移液吸头工作站,200 µL,自然色,无菌,192/层,5层/盒,960/盒,5盒/箱   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-300-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-300-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-300XT-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,加长,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MR-300XT-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,加长,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-100-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,100 µL,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-100-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,100 µL,带滤芯,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-1000XT-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,1000 µL,加长,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-1000XT-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,1000 µL,加长,带滤芯,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-10XT-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-10XT-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-20-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,20 µL,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-20-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,20 µL,带滤芯,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-200NX-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,不带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-200NX-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,不带滤芯,盒装,无菌   960 /包     4800 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-200XT-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,加长,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-200XT-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,加长,带滤芯,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-300XT-L-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,加长,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case
MRF-300XT-R-S Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,加长,带滤芯,盒装,无菌   768 /包     3840 /箱     Axygen®   N/A per case