Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL移液器吸头工作站,带刻度,无菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱
产品编号4143
Corning® DeckWorks吸头工作站可最大限度节省实验台空间并减少塑料废物。该吸头工作站包含960个吸头,有加长10μL和普通200μL吸头可选,适用于单通道和多通道移液工作站。5层吸头架设计 (2 x 96) 符合微孔板规格。这种稳定的移液平台可轻松放入无菌通风橱。盖子采用按扣式设计,可以只露出单侧 (96个吸头)。具体应用包括PCR前和PCR后操作、细胞培养以及需要大量吸头的实验。康宁DeckWorkss吸头工作站有灭菌和非灭菌两种可选。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少56%
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4143 |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 192支吸头/层 |
容量 | 10 µL |
容积范围 | 0.1 - 10 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 是 |
Product Material | 聚丙烯 |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28224000
- 质量证书 – 批号 27124000
- 质量证书 – 批号 26024000
- 质量证书 – 批号 25424000
- 质量证书 – 批号 24324000
- 质量证书 – 批号 22424000
- 质量证书 – 批号 20824000
- 质量证书 – 批号 19924000
- 质量证书 – 批号 16524000
- 质量证书 – 批号 15924000
- 质量证书 – 批号 14124000
- 质量证书 – 批号 12024000
- 质量证书 – 批号 11024000
- 质量证书 – 批号 10224000
- 质量证书 – 批号 07524000
- 质量证书 – 批号 06624000
- 质量证书 – 批号 04624000
- 质量证书 – 批号 03224000
- 质量证书 – 批号 02324000
- 质量证书 – 批号 31223000
- 质量证书 – 批号 30323000
- 质量证书 – 批号 26323000
- 质量证书 – 批号 26123000
- 质量证书 – 批号 25123000
- 质量证书 – 批号 24323000
- 质量证书 – 批号 22823000
- 质量证书 – 批号 22123000
- 质量证书 – 批号 21423000
- 质量证书 – 批号 20023000
- 质量证书 – 批号 19823000