text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks吸头工作站

电子邮件

康宁DeckWorks吸头工作站可最大限度节省实验台空间并减少塑料废物。该吸头工作站包含960个吸头,有加长10μL和普通200μL吸头可选,适用于单通道和多通道移液工作站。5层吸头架设计 (2 x 96) 符合微孔板规格。这种稳定的移液平台可轻松放入无菌通风橱。盖子采用按扣式设计,可以只露出单侧 (96个吸头)。具体应用包括PCR前和PCR后操作、细胞培养以及需要大量吸头的实验。康宁DeckWorks吸头工作站有灭菌和非灭菌两种可选。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
4141 Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL移液器吸头工作站,带刻度,非灭菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱   960 /包     4800 /箱     Corning®   N/A per case
4142 Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头工作站,带刻度,非灭菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱   960 /包     4800 /箱     Corning®   N/A per case