Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,替换吸头入门套件,黄色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,10个吸头架/包,960个吸头/包,1包/箱和10个吸头空盒/箱
产品编号4132
DeckWorks入门套件包含带标准吸头的DeckWorks替换吸头套件和铰链式吸头空盒。10个装吸头空盒适于10 µL、200 µL和300 µL吸头,8个装吸头空盒适于1000 µL吸头。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4132 |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/板 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 颜色 | 黄色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 02326000
- 质量证书 – 批号 00726000
- 质量证书 – 批号 34625000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 24825000
- 质量证书 – 批号 19825000
- 质量证书 – 批号 19025000
- 质量证书 – 批号 24122000
- 质量证书 – 批号 23822000
- 质量证书 – 批号 23522000
- 质量证书 – 批号 18622000
- 质量证书 – 批号 18122000
- 质量证书 – 批号 17422000
- 质量证书 – 批号 10821000
- 质量证书 – 批号 23720000
- 质量证书 – 批号 21320000
- 质量证书 – 批号 08020000
- 质量证书 – 批号 04420000
- 质量证书 – 批号 03720000
- 质量证书 – 批号 00320000
- 质量证书 – 批号 28319000
- 质量证书 – 批号 19219000
- 质量证书 – 批号 13719000
- 质量证书 – 批号 12219000
- 质量证书 – 批号 10119000
- 质量证书 – 批号 07319000
- 质量证书 – 批号 31818000
- 质量证书 – 批号 29218000
- 质量证书 – 批号 29118000