Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,替换吸头套件,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,10个吸头架/包,4包/箱
产品编号4126
(This is the suggested replacement for 4783)
(4783的推荐替代产品)
康宁DeckWorks替换吸头套件提供10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种规格,可经济便捷地重新装载经久耐用的康宁DeckWorks铰链式吸头盒。DeckWorks架装替换吸头采用透明托盘包装,便于吸头识别,无需转移装置,可节省空间并尽量减少包装废弃物。移液器吸头由医用级原生树脂制成,替换吸头架和吸头盒底座均采用100%可回收聚丙烯为原料。非灭菌吸头架和吸头盒可高压蒸汽灭菌。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少60%
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4126 |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/板 |
| 容量 | 10 µL |
| 最大容量/孔 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09726000
- 质量证书 – 批号 09626000
- 质量证书 – 批号 05626000
- 质量证书 – 批号 05526000
- 质量证书 – 批号 00926000
- 质量证书 – 批号 00826000
- 质量证书 – 批号 33725000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 27525000
- 质量证书 – 批号 21325000
- 质量证书 – 批号 18325000
- 质量证书 – 批号 16325000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 12925000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 12125000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 10625000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 08525000
- 质量证书 – 批号 07825000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 06425000
- 质量证书 – 批号 05825000
- 质量证书 – 批号 05125000
- 质量证书 – 批号 04925000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 02925000