text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,替换吸头套件,黄色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,10个吸头架/包,4包/箱

产品编号4127

电子邮件

康宁DeckWorks替换吸头套件提供10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种尺寸,可经济便捷地重新装载经久耐用的康宁DeckWorks铰链式吸头盒。DeckWorks架装替换吸头采用透明托盘包装,便于吸头识别,无需转移装置,可节省空间并尽量减少包装废弃物。移液器吸头由医用级原生树脂制成,替换吸头架和吸头盒底座均采用100%可回收聚丙烯为原料。非灭菌吸头架和吸头盒可高压蒸汽灭菌。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少60%


    详情
    产品编号   4127
    数量/包   960 /包  
    数量/箱   3840 /箱  
    品牌   Corning®  
    吸头规格   96支吸头/板  
    容量   200 µL  
    容积范围   1 - 200 µL  
    应用   诊断  
    过滤器   没有  
    无菌   否  
    可高压灭菌   是  
    Product Material   聚丙烯  
    颜色   黄色  
    特性   一次性  
    产品规格文件