text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1000 µL (最大工作容积为1250 µL) 移液器吸头,带刻度,替换吸头套件,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,8个吸头架/包,4包/箱

Product Number4129

E-mail

(This is the suggested replacement for T-1200-C-R)


(T-1200-C-R的推荐替代产品)

康宁DeckWorks替换吸头套件提供10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种尺寸,可经济便捷地重新装载经久耐用的康宁DeckWorks铰链式吸头盒。DeckWorks架装替换吸头采用透明托盘包装,便于吸头识别,无需转移装置,可节省空间并尽量减少包装废弃物。移液器吸头由医用级原生树脂制成,替换吸头架和吸头盒底座均采用100%可回收聚丙烯为原料。非灭菌吸头架和吸头盒可高压蒸汽灭菌。

该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

叠装吸头系统的树脂使用量比独立盒装吸头平均约少43%


Details
Product Number   4129
数量/包   768 /包  
数量/箱   3072 /箱  
品牌   Corning®  
吸头规格   96支吸头/板  
容量   1000 µL  
容积范围   100 - 1000 µL  
应用   诊断  
过滤器   没有  
无菌   否  
可高压灭菌   是  
Product Material   聚丙烯  
颜色   本色  
特性   一次性  
Specifications Documents