text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL低吸附移液器吸头,带刻度,铰链式吸头盒,自然色,无菌,聚丙烯,96个吸头/盒,10盒/包,4包/箱

产品编号4150

电子邮件

康宁DeckWorks低吸附吸头有10 µL、200 µL和300 µL三种规格可选。专有的低吸附技术可降低吸头内壁的表面张力,避免硅胶吸头引起的浸出和/或随后的样本降解。DeckWorks低吸附吸头适用于样本吸附会对结果造成巨大影响的定量分析。具体应用包括昂贵试剂、DNA、蛋白质和/或肽的精准移取。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase


  • 详情
    产品编号   4150
    数量/包   960 /包  
    数量/箱   3840 /箱  
    品牌   Corning®  
    吸头规格   96支吸头/盒  
    容量   10 µL  
    容积范围   0.1 - 10 µL  
    过滤器   No  
    无菌   是  
    可高压灭菌   Yes  
    颜色   本色  
    特性   一次性  
    产品规格文件