text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1000 µL移液器吸头 (最大工作容积为1250 µL),带刻度,铰链式吸头盒,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/盒,8盒/包,4包/箱

产品编号4119

电子邮件

铰链式DeckWorks盒装Corning® 通用吸头有10 µL、200 µL、300 µL和1000 µL四种规格可选。10 µL、300 µL和1000 µL加长吸头更便于伸入微量离心管 (1.5 mL) 和标准锥形底 (15/50 mL) 离心管进行操作。坚固的96孔吸头盒可耐受多次高压蒸汽灭菌,取出空的灰色吸头架并更换为DeckWorks替换吸头套件中的全新架装96孔吸头,即可重复使用。康宁盒装300 µL DeckWorks移液器吸头适用于所有常用300 µL多通道移液器。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase


  • 详情
    产品编号   4119
    数量/包   768 /包  
    数量/箱   3072 /箱  
    品牌   Corning®  
    吸头规格   96支吸头/盒  
    容积范围   100 - 1000 µL  
    过滤器   No  
    无菌   否  
    可高压灭菌   Yes  
    颜色   本色  
    特性   一次性  
    产品规格文件